Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, фиолетовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 1,9 - 3,1 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм
Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
Ручной монтаж
Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
На пластинах имеется место для описания функций
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
"$pageName" в