Маркировочные кольца для проводников - SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - 0826637

На рисунке показана модель SD-WMTBS (S) YE

Маркировочные кольца для проводников, желтый: без надписи, тип монтажа: насаживание, диаметр кабеля: > 16 мм, размер маркировочного поля: 4,3 x 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Отдельные маркеры с надписью надеваются на соответствующие держатели
  • Кабельный маркер для маркировки кабелей и проводов больших сечений

Коммерческие данные

Код заказа 0826637
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 245 (C-3-2019)
GTIN 4046356414494
Вес/шт. (без упаковки) 0,140 GRM