Держатель для маркировочных колец для проводников - SD-WMTB (100X10) - 0826543

Держатель для маркировочных колец для проводников, черный, без надписи, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 16 мм, размер маркировочного поля: 100 х 10 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Отдельные маркеры с надписью надеваются на соответствующие держатели
  • Кабельный маркер для маркировки кабелей и проводов больших сечений

Коммерческие данные

Код заказа 0826543
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 245 (C-3-2019)
GTIN 4046356414517
Вес/шт. (без упаковки) 1,280 GRM