Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 10 (NEUTRAL) YE - 0826158

Маркировочные кольца для проводников, желтый: Цифры, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 4-10 мм, размер маркировочного поля: 4,2 x 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Поставка производится насыпью в пакетах
  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0826158
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 183 (CL2-2011)
GTIN 4046356422642
Вес/шт. (без упаковки) 0,190 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь