Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 5 (SY)S YE - 0826077

На рисунке показана модель SD-WMS 5 (NU)S YE

Маркировочные кольца для проводников, желтый, горизонтально: Символы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 2,5 ... 5 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм, Размеры запасного изделия отличаются от предыдущей детали!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Поставка на стержне - для быстрого насаживания на проводник
  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0826077
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Страница каталога Стр. 187 (CL2-2011)
Вес/шт. (без упаковки) 333,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь