Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 3 (NEUTRAL)S YE - 0825793

Маркировочные кольца для проводников, желтый: без надписи, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,3 - 3 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Поставка на стержне - для быстрого насаживания на проводник
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0825793
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 186 (CL2-2011)
GTIN 4046356420334
Вес/шт. (без упаковки) 0,050 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь