Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 3 (NEUTRAL) - 0825612

На рисунке показано изделие SD-WMS 3 (CH) YE

Маркировочные кольца для проводников, Шланг, белый: без надписи, Тип монтажа: нанизывание, Диаметр кабеля: 1,3-3 мм, Размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Поставка производится насыпью в пакетах
  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0825612
Упаковочная единица 200 stk
Минимальный объем заказа 200 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 181 (CL2-2011)
GTIN 4046356415040
Вес/шт. (без упаковки) 0,030 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь