Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 3 (SY) YE - 0825560

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочные кольца для проводников, желтый, горизонтально: Символы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,3 ... 3 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм, Размеры запасного изделия отличаются от предыдущей детали!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Поставка производится насыпью в пакетах
  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0825560
Упаковочная единица 200 stk
Минимальный объем заказа 200 stk
Страница каталога Стр. 181 (CL2-2011)
Вес/шт. (без упаковки) 0,030 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь