Фиксируемые таблички - UC-EM (20X7) TQ - 0825500

Фиксируемые таблички, Пластина, бирюзовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 20 х 7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-EM ... содержит маркеры для приборов и устройств управления разных производителей
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0825500
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 310 (C-3-2017)
GTIN 4046356364324
Вес/шт. (без упаковки) 7,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь