Пластиковая табличка - UC-EMLP (27X12,5) - 0825469

Пластиковая табличка, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 27 х 12,5 мм, Количество отдельных табличек: 8

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировочных элементов UniCard UC-EMLP ... включает самоклеющиеся маркеры для оборудования с высокой адгезией
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0825469
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 298 (C-3-2019)
GTIN 4046356364355
Вес/шт. (без упаковки) 6,500 GRM