Фиксируемые таблички - UC-EMP (27X27) YE - 0825452

Фиксируемые таблички, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 27 х 27 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры для оборудования UC-EMP ... идеально подходят для монтажа в разных рамках для табличек CARRIER-EMP ...
  • Серия маркировочных элементов UniCard UC-EMP ... включает маркеры для всех видов применения
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0825452
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 308 (C-3-2017)
GTIN 4046356365406
Вес/шт. (без упаковки) 11,570 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь