Фиксируемые таблички - UC-EMP (27X18) SR - 0825447

Фиксируемые таблички, Пластина, серебристый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 27 х 18 мм, Количество отдельных табличек: 8

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировочных элементов UniCard UC-EMP ... включает маркеры для всех видов применения
  • Маркеры для оборудования UC-EMP ... идеально подходят для монтажа в разных рамках для табличек CARRIER-EMP ...
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0825447
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 302 (C-3-2019)
GTIN 4046356365635
Вес/шт. (без упаковки) 10,250 GRM