Маркировка для проводов - UC-WMC 5,6 (23X8) YE - 0825386

Маркировка для проводов, Пластина, желтый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 4,2 ... 5,6 мм, размер маркировочного поля: 23 x 8 мм, Количество отдельных табличек: 6

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0825386
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 197 (C-3-2019)
GTIN 4046356417419
Вес/шт. (без упаковки) 12,570 GRM