Маркировка для проводов - UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT - 0825374

Маркировка для проводов, Пластина, фиолетовый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2,8 ... 4,4 мм, размер маркировочного поля: 23 x 5,5 мм, Количество отдельных табличек: 9

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0825374
Упаковочная единица 8 stk
Минимальный объем заказа 8 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356350464
Вес/шт. (без упаковки) 8,000 GRM