Маркировка для проводов - UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT - 0825373

Маркировка для проводов, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2,8-4,4 мм, размер маркировочного поля: 15 мм x 5,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0825373
Упаковочная единица 8 stk
Минимальный объем заказа 8 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356350457
Вес/шт. (без упаковки) 9,300 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь