Маркировочные полосы - SK U/5,0 P12,5 WH CUS - 0825146

Маркировочные полосы, Лист, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 12,5 мм, размер маркировочного поля: 186 x 5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825146
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356354998
Вес/шт. (без упаковки) 9,000 GRM