Маркировочные полосы - SK U/3,8 P5,08 WH CUS - 0825141

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочные полосы, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5,08 мм, размер маркировочного поля: 186 x 3,8 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825141
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356354936
Вес/шт. (без упаковки) 9,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь