Маркировочный лист - SK 3,8 REEL P6,2 WH CUS - 0825126

Маркировочный лист, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: нарезаемая x 3,8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры SK по вашему выбору
  • Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825126
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 103 (C-5-2013)
GTIN 4046356355094
Вес/шт. (без упаковки) 1,040 GRM