Маркировочный лист - SK 2,8 REEL P2,54 WH CUS - 0825120

Маркировочный лист, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 2,54 мм, размер маркировочного поля: нарезаемая x 2,8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Надписи на карточные маркеры с легкостью наносятся с помощью стандартного лазерного принтера
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры SK по вашему выбору
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
  • Идеальны для маркировки штекерных разъемов COMBICON
  • Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос
  • Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825120
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 100 (C-5-2013)
GTIN 4046356355032
Вес/шт. (без упаковки) 0,280 GRM