Маркировочный лист Zack - ZBM 6/BU CUS - 0825053

На рисунке показан вариант белого цвета

Маркировочный лист Zack, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,5 х 5,6 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825053
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356357807
Вес/шт. (без упаковки) 15,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь