Плоские планки Zack - ZBF 12 CUS - 0825018

На рисунке показаны полосы шириной 15 мм

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 12,15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
  • Заглушки с внешней и внутренней резьбой
  • Маркировочные таблички с надписями и без
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825018
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 219 (C-6-2017)
GTIN 4046356357555
Вес/шт. (без упаковки) 0,620 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь