Планка Zack - ZB 6/BU CUS - 0824979

На рисунке показан вариант ZB 6:UNBEDRUCKT

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824979
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356357371
Вес/шт. (без упаковки) 1,270 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь