Планка Zack - ZB 5,8/OG CUS - 0824964

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,8 мм, размер маркировочного поля: 5,75 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824964
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356357289
Вес/шт. (без упаковки) 1,070 GRM