Планка Zack - ZB 10/YE CUS - 0824940

На рисунке показаны варианты ZB 10 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN и -SO/CMS

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 10,15 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824940
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356358934
Вес/шт. (без упаковки) 2,100 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь