Маркер для кабелей - WMT 3,5 (15X5)R CUS - 0824928

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 2 - 3,5 мм, размер маркировочного поля: 15 х 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
  • Поставка для проводников с разными диаметрами
  • Специальная геометрия отверстий обеспечивает прочное осевое крепление
  • Изготовлена из качественной полиэфирной пленки
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все проводниковые маркеры по вашему выбору
  • Возможность нанесения индивидуальной маркировки и простота использования
  • Специальная упаковка защищает проводниковые маркеры от влияний внешней среды, пыли и грязи
  • Маркируемый провод протягивается через два отверстия в маркировочном элементе и монтируется необходимым образом
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824928
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 210 (C-5-2013)
GTIN 4046356358811
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь