Маркер для кабелей - WML 12 (25X19)R CUS - 0824889

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 12 мм, размер маркировочного поля: 25 х 19 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все этикетки для маркировки кабеля WML ... также поставляются с обозначениями в соответствии с желанием клиента
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824889
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356358125
Вес/шт. (без упаковки) 0,930 GRM