Маркер для кабелей - UC-WMT (30X4) OG CUS - 0824854

Маркер для кабелей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Вставить, Диаметр кабеля: 1,5-14 мм, Размер маркировочного поля: 30 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-WMT... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824854
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 178 (C-5-2013)
GTIN 4046356361866
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь