Маркер для кабелей - UC-WMT (10X4) RD CUS - 0824790

Маркер для кабелей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6-7 мм, размер маркировочного поля: 10 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-WMT... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Для упрощения монтажа вставные ярлыки располагаются на материале UniCard таким образом, что их можно разъединить
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • После нанесения обозначений полосы легко вставляются во втулки. Благодаря этому надписи защищаются от загрязнения
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824790
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 176 (C-5-2013)
GTIN 4046356361231
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь