Маркировка для клеммных модулей - UC-TMN 7,5 CUS - 0824690

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Вставка, для клемм шириной: 7,5 мм, размер маркировочного поля: 3,97 х 6,9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-TMN... содержит маркеры для продуктов с креплением маркировочных кнопок, например, мини-, трансформаторных клемм или клемм для подсоединения плат COMBICON
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824690
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 67 (C-5-2013)
GTIN 4046356360210
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь