Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 16 GN CUS - 0824680

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 16 мм, размер маркировочного поля: 15,45 х 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 32

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UC-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824680
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 65 (C-5-2013)
GTIN 4046356360159
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM