Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 10 BU CUS - 0824663

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, размер маркировочного поля: 9,6 х 5,1 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UC-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824663
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 64 (C-5-2013)
GTIN 4046356359986
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь