Пластиковая табличка - UC-EMLP (20X8) YE CUS - 0824557

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 x 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все самоклеющиеся маркеры UC-EMLP ... также поставляются с маркировкой по желанию клента
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824557
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 235 (C-5-2013)
GTIN 4046356356763
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM