Пластиковая табличка - UC-EMLP (11X9) CUS - 0824547

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 11 x 9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все самоклеющиеся маркеры UC-EMLP ... также поставляются с маркировкой по желанию клента
  • Самоклеющийся с высокой адгезионной способностью
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Расширенный диапазон температур
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824547
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 177 (C-5-2017)
GTIN 4046356356633
Вес/шт. (без упаковки) 6,750 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь