Маркировка для клеммных модулей - UC2-TM 6 CUS - 0824537

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,45 х 8,75 мм, Количество отдельных табличек: 80

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC2-TM... содержит маркеры для клемм Wago
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824537
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 123 (C-5-2013)
GTIN 4046356356596
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM