Маркировка для клеммных модулей - UC2-TM 5 CUS - 0824535

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,45 х 8,75 мм, Количество отдельных табличек: 96

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC2-TM... содержит маркеры для клемм Wago
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824535
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 123 (C-5-2013)
GTIN 4046356356572
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM