Маркировка для клеммных модулей - UC2F-TM 6 CUS - 0824529

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC2F-TM... содержит маркеры для клемм ABB (entrelec)
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824529
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 125 (C-5-2013)
GTIN 4046356356510
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь