Маркер для кабелей - PABA WH/10 CUS - 0824443

Маркер для кабелей, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 7 мм, размер маркировочного поля: 10 х 4 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824443
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356353113
Вес/шт. (без упаковки) 4,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь