Маркер для кабелей - PABA BU/15 CUS - 0824441

На рисунке показан вариант белого цвета PABA.../15

Маркер для кабелей, возможен заказ: в лентах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 50 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824441
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356353090
Вес/шт. (без упаковки) 4,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь