Маркер для кабелей - KMT 24X10 WH 200 CUS - 0824438

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 10 мм, размер маркировочного поля: 35 х 15 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824438
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356353069
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM