Гравировочный материал - GPE 52X26 WH CUS - 0824429

На рисунке показан вариант GPE 20x8 WH

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 52 x 26 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое нанесение надписи плоттером CMS‑P1
  • Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
  • Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
  • Промежуточный слой
  • Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824429
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356352994
Вес/шт. (без упаковки) 21,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь