Вставная табличка - EMT (29X8)R CUS - 0824383

Вставная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 10 ... 25 мм, размер маркировочного поля: 29 х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Вставные ярлыки EMT ... для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
  • Благодаря специальному контуру вложенные вставные ярлыки EMT ... надежно закрепляются в кольце
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824383
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 208 (C-5-2013)
GTIN 4046356352598
Вес/шт. (без упаковки) 0,510 GRM