Вставная табличка - EMT (23X4)R CUS - 0824379

На рисунке показана модель EMT (40x17)R CUS

Вставная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 - 35 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все вставные полосы EMT ... для маркировочных колец поставляются с надписями по желанию клиента
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824379
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 208 (C-5-2013)
GTIN 4046356352550
Вес/шт. (без упаковки) 0,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь