Вставная табличка - EMT (15X4)R RD CUS - 0824377

На рисунке показана модель EMT (40x17)R CUS

Вставная табличка, возможен заказ: построчно, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 50 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все вставные полосы EMT ... для маркировочных колец поставляются с надписями по желанию клиента
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824377
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 208 (C-5-2013)
GTIN 4046356352536
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь