Пластиковая табличка с отверстием - EMLP 24 (30X12)R CUS - 0824367

Пластиковая табличка с отверстием, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 30 x 12 мм, Количество отдельных табличек: 500

Цена:

Преимущества для Вас

  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью принтеров THERMOMARK ...
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824367
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 276 (C-5-2013)
GTIN 4046356352437
Вес/шт. (без упаковки) 21,690 GRM