Этикетка - EML (26,5X18,5)R SR CUS - 0824320

Этикетка, возможен заказ: построчно, cеребро/матт, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 26,5 х 18,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
  • Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824320
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356351867
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM