Этикетка - EML (25,4X12,7)R YE CUS - 0824314

Этикетка, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 25,4 х 12,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
  • Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824314
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356351805
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM