Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок" - BN-ZB10/WH CUS - 0824281

Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", Полоса, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 10 мм, размер маркировочного поля: 8,5 х 4 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824281
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356351508
Вес/шт. (без упаковки) 0,690 GRM