Гравировочный материал - GPE 60X12 RD-WH - 0824202

Гравировочный материал, Пластина, красный/белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 60 x 12 мм, Количество отдельных табличек: 21

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
  • Простое нанесение надписи плоттером CMS‑P1
  • Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
  • Промежуточный слой
  • Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек

Коммерческие данные

Код заказа 0824202
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 346 (C-3-2019)
GTIN 4046356342957
Вес/шт. (без упаковки) 18,620 GRM