Фиксируемые таблички - UC-EM (17,5X8) - 0823766

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 17,5 x 8 мм, Количество отдельных табличек: 20

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-EM ... содержит маркеры для приборов и устройств управления разных производителей
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0823766
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 303 (C-3-2019)
GTIN 4046356341714
Вес/шт. (без упаковки) 8,730 GRM
Страна происхождения PL (Польша)