Маркировка для клеммных модулей - UC3-TM 8 - 0822408

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, размер маркировочного поля: 7,45 х 9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC3-TM... содержит маркеры для клемм Wieland и Legrand
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0822408
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 168 (C-3-2017)
GTIN 4046356321945
Вес/шт. (без упаковки) 10,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь